Publier vos produits
MOVE IT 10 track trimless
XAL

MOVE IT 10 track trimless

Profil extrudé en aluminium plat avec 16 mm de hauteur et 10 mm de largeur de joint ; convient à un encastrement sans bords en plafonds en placoplâtre avec épaisseur de 12,5 mm ; montage mur ou plafond ; profilé MOVE IT 10 trimless avec protection de finition contre les infiltrations d'enduit ; conçu pour système d’éclairage continu ; configuration de système flexible grâce à des connecteurs en L, T ou X ou au moyen de connecteurs FLEX ou LEVEL ; avec profil de rail intégré pour fixation d’alimentation électrique et signal DALI-2 ; surface anodisé ; montage flexible et sans outil des inserts grâce à la fixation par clip
Spécifications techniques
  • Réference unique.MOVE_IT_10_track_trimless
  • Famille de produitsÉclairage
  • Groupe de produitsPlafond | Rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
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
Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)