Publier vos produits
MOVE IT 25 S trimless system
MOVE IT 25 S trimless system
MOVE IT 25 S trimless system
    XAL

    MOVE IT 25 S trimless system

    Profil extrudé en aluminium plat avec 31 mm de hauteur et 28 mm de largeur de joint ; convient à un encastrement sans bords en plafonds en placoplâtre avec épaisseur de 12,5 mm ; convient au montage mur ou plafond ; conçu pour systèmes d’éclairage continus, équerres de raccordement 90° pour structure de système flexible ; avec profil de rail intégré pour fixation d’alimentation électrique et signal DALI ; surface anodisé ; montage flexible et sans outil de éléments grâce au support magnétique + verrouillage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MOVE_IT_25_S_trimless_system
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-09
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)31
    • Largeur (mm)71
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)