Publier vos produits
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
    XAL

    MOVE IT 25 trimless system

    Profil extrudé en aluminium avec 28 mm de largeur de joint ; convient à un encastrement sans bords en plafonds en placoplâtre avec épaisseur de 12,5 mm ; convient au montage mur ou plafond ; conçu pour systèmes d’éclairage continus, équerres de raccordement 90° pour structure de système flexible ; avec profil de rail intégré pour fixation d’alimentation électrique et signal DALI ; surface anodisé ; montage flexible et sans outil de éléments grâce au support magnétique + verrouillage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MOVE_IT_25_trimless_system
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-09
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)106
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (23)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)