Publier vos produits
MOVE IT 45 suspended indirect
MOVE IT 45 suspended indirect
    XAL

    MOVE IT 45 suspended indirect

    Profil extrudé en aluminium avec 45 mm de largeur de joint ; pour montage suspendu (suspension par câble) ; réglage en hauteur sans outil ; câble d’alimentation noire inclus ; conçu pour les systèmes d’éclairage continu, équerre de raccordement à 90° et rotule de jonction avec jusqu’à 4 possibilités de branchement profilé pour des montages en systèmes flexibles ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; elément à lumière indirecte recouvert d'un cache-lentille opale ; avec profil de rail intégré pour fixation d’alimentation électrique et signal DALI ; surface anodisé ou thermolaquée ; montage flexible et sans outil de éléments grâce au support magnétique + verrouillage ; accessoires insonorisants à insérer dans le système suspendu MOVE IT composé de jonctions et profils d’une longueur de 1220 mm disponibles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MOVE_IT_45_suspended_indirect
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-17
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (23)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)