Publier vos produits
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
    XAL

    MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended

    Corps de luminaire en polyester non-tissé autoportant de grande qualité, doté de propriétés d'absorption acoustique ; surface aux grandes qualités visuelles et tactiles, au choix en gris feutre, anthracite, bleu indigo ou bleu clair ; se compose de 2 coques, formant des cavités qui améliorent les performances acoustiques ; vaste surface aux propriétés d'absorption acoustique ; luminaire à suspension avec câble de 1500 mm ; optimise l'éclairage de 2 postes de travail en vis-à-vis au bureau ; réglage en hauteur sans outil au luminaire ; incl. conduit d'alimentation transparent ; insert lumineux en profil extrudé pour une meilleure gestion de la température ; réflecteur de grande qualité, métallisée à l’aluminium avec optique facette ; luminaire de lieu de travail compatible écrans selon la DIN EN 12464-1 (UGR < 19) ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs de lumière 3000 K et 4000 K ; CRI ≥ 80 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 h de durée de vie ; genre protection IP 20 ; CP I ; jusqu'à la classe d'absorption A ; gradable DALI ; en option non gradable

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MUSE_DOUBLE_LIGHT_acoustic_suspended
    • Famille de produitsProduits acoustiques
    • Groupe de produitsÉclairage acoustique
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)646
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)