Publier vos produits
MUSE LIGHT acoustic suspended
MUSE LIGHT acoustic suspended
MUSE LIGHT acoustic suspended
MUSE LIGHT acoustic suspended
    XAL

    MUSE LIGHT acoustic suspended

    Corps de luminaire en polyester non-tissé autoportant de grande qualité, doté de propriétés d'absorption acoustique ; surface aux grandes qualités visuelles et tactiles, au choix en gris feutre, anthracite, bleu indigo ou bleu clair ; se compose de 2 coques, formant des cavités qui améliorent les performances acoustiques ; vaste surface aux propriétés d'absorption acoustique ; luminaire à suspension avec câble de 1500 mm ; optimise l'éclairage des postes de travail au bureau ; réglage en hauteur sans outil au luminaire ; incl. conduit d'alimentation transparent ; insert lumineux en profil extrudé pour une meilleure gestion de la température ; réflecteur de grande qualité, métallisée à l’aluminium avec optique facette ; luminaire de lieu de travail compatible écrans selon la DIN EN 12464-1 (UGR < 19) ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs de lumière 3000 K et 4000 K ; CRI ≥ 80 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 h de durée de vie ; genre protection IP 20 ; CP I ; jusqu'à la classe d'absorption A ; gradable DALI ; en option non gradable

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MUSE_LIGHT_acoustic_suspended
    • Famille de produitsProduits acoustiques
    • Groupe de produitsÉclairage acoustique
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)380
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)