Publier vos produits
PABLO focus
PABLO focus
    XAL

    PABLO focus

    Spot sur rail en fonte d’aluminium injectée ; surface thermolaquée ; rotatif à 360° et orientable à 310° ; convertisseur dans boîtier de spot ; Technologie COB (Chip on Board) - efficacité maximale ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; lentille de verre plan-convexe de haute qualité incluse ; focalisation précise sur les objets par lentille ajustable ; angle de rayonnement réglable de 17 à 47° ; focalisation au moyen d'une bague de réglage caoutchoutée sur la tête du projecteur ; eléments optiques comme accessoires ; adaptateur pour installation ou déplacement sans outil dans différents rails trIP hasés ; fixation de l'adaptateur au choix sans outils par vis moletée ou vis de serrage (tournevis nécessaire) ; point de sortie, au choix dans un un boîtier en saillie ou comme variante pour encastrement, disponible comme accessoire
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PABLO_focus
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition4
    • Hauteur (mm)106
    • Largeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)