Publier vos produits
SASSO 100 round direct-indirect wall
SASSO 100 round direct-indirect wall
SASSO 100 round direct-indirect wall
    XAL

    SASSO 100 round direct-indirect wall

    4.6 sur 5 étoiles4.6(38 Avis)
    Applique cylindrique en aluminium pour montage en surface ; insert d'éclairage peint ; surface du boîtier thermolaquée ; caractéristique de rayonnement direct / indirect ; éclairage homogène du mur ou du plafond par une distribution de lumière uniforme ; caractéristiques de rayonn. précises grâce à l'optique à lentille ; variante de montage DIRECT disponible au choix pour l'éclairage du sol ou du plafond ; Technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SASSO_100_round_direct-indirect_wall
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsMural | Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-29
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)183
    • Largeur (mm)113
    • Profondeur (mm)103
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (23)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)