Publier vos produits
SASSO 60 square ceiling wallwasher
SASSO 60 square ceiling wallwasher
SASSO 60 square ceiling wallwasher
    XAL

    SASSO 60 square ceiling wallwasher

    Spot de plafond carré en aluminium ; surface de l'insert d'éclairage peinte ; surface du boîtier thermolaquée ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; caractéristique de rayonnement asymétrique ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; luminaire pour câblage continu ; convertisseur intégré à la tête de spot
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SASSO_60_square_ceiling_wallwasher
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-07
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)108
    • Largeur (mm)72
    • Profondeur (mm)72
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (30)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)