Publier vos produits
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
    XAL

    SONIC free standing

    Lampadaire avec tête de luminaire conique en fonte d’aluminium injectée ; surface thermolaquée ; tube rond en aluminium disposition au choix centrale ou décentralisée ; pied rond avec échancrure pour pied de table ; caractéristique de rayonnement direct / indirect ; partie indirecte avec platines dédiées pour un flux lumineux accru et un éclairage maximal du plafond ; en option : partie éclairage indirect avec platines en biais dédiées pour une caractéristique de diffusion asymétrique ; éclairage parfaitement homogène ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; incl. câble raccordement (3m) avec fiche contact de protection ; Éléments acoustiques en feutre PET recyclé, autoportant, haute qualité (performances acoustiques élevées grâce à un matériau doublé) ou comme abat-jour à effet acoustique (large sélection de couleurs) doué de propriétés insonorisantes disponible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SONIC_free_standing
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsSol | Sur Pied
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-17
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (23)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)