Publier vos produits
SOUNDCATCHER
SOUNDCATCHER
SOUNDCATCHER
SOUNDCATCHER
    XAL

    SOUNDCATCHER

    Élément acoustique en feutre PET recyclé à 50 % au moins, autoportant, haute qualité, doué de propriétés insonorisantes ; sous différentes formes ; composé de deux couches ; forme au choix carrée, ronde ou octogonale ; adaptés pour montage individuel et groupé ; surface aux grandes qualités visuelles et tactiles ; cavités à effet acoustique ; vaste surface aux propriétés d'absorption acoustique ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; suspendu avec MITA circle 240 acoustic suspended (LUMINAIRE ou BLIND SUSPENSION) ; LUMINAIRE : corps de luminaire en forme d’anneau en fonte d’alu injectée ; forme extrêmement élancée ; surface thermolaquée ; suspendu ; avec suspension pouvant être raccourcie (chrome), conduit d'alimentation dans le tube de suspension ; disp. électronique d’alimentation intégré au cache-piton ; réflecteur ultra-brillant avec optique à facettes ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; au choix avec capteur
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOUNDCATCHER
    • Famille de produitsProduits acoustiques
    • Groupe de produitsÉclairage acoustique
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyester
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)