Publier vos produits
SQUADRO double-sided wallwasher track
SQUADRO double-sided wallwasher track
    XAL

    SQUADRO double-sided wallwasher track

    Spot sur rail en aluminium moulé (2 x 2 lampes) avec deux modules lumineux différents (pour shelf floor washer et wall floor washer) ; surface thermolaquée ; Spot pour couloirs avec réflecteurs spéciaux multiples dotés d'une technologie à forme libre avec optique à facettes pour un guidage extrêmement précis du flux lumineux ; éclairage précis des étagères et des couloirs, anti-éblouissement longitudinal optimal pour un confort visuel élevé dans les couloirs, modules lumineux réglables ; Technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; verre de protection IP 40 disponible comme accessoire ; y compris la fixation pour l'alignement linéaire des projecteurs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SQUADRO_double-sided_wallwasher_track
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)