Publier vos produits
TASK free standing U-shape
TASK free standing U-shape
TASK free standing U-shape
TASK free standing U-shape
    XAL

    TASK free standing U-shape

    Lampadaire à tête de luminaire rectangulaire en aluminium et bords arrondis ; forme extrêm. plate (15 mm seulement) ; tube rectangulaire ; pied avec échancrure pour pied de table ; surface thermolaquée ; distribution de lumière directe/indirecte par LGP-Body (Light Guiding Prism) ; lumière couplée latéralement par gravure laser, dirigée vers le haut et le bas ; en option : partie indirecte avec platines dédiées pour un flux lumineux accru ; en option : partie éclairage indirect avec platines en biais dédiées pour une caractéristique de diffusion asymétrique ; éclairage parfaitement homogène ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; interrupteur intégré dans le tube ; incl. câble raccordement (3m) avec fiche contact de protection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TASK_free_standing_U-shape
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsSol | Sur Pied
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (30)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)