Publier vos produits
TASK table
TASK table
    XAL

    TASK table

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Lampe de bureau au design épuré et hautement fonctionnel ; tête de luminaire pivotant à 360° et orientable à +/- 15° ; surface thermolaquée ; distribution de lumière directe par LGP-Body (Light Guiding Prism) ; lumière couplée latéralement guidée vers le bas par gravure laser ; éclairage parfaitement homogène ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; gradation en continu grâce à un capteur optique (10-100 % analogue) ; prise de chargement USB intégrée pour le chargement d'un Smart Device ; version avec capteur de présence
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TASK_table
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsTable | Sur Pied
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (30)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)