Publier vos produits
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
    XAL

    TILA 22 suspended MOVE IT 10

    Elément lumineux décoratif en aluminium pour luminaire suspendu ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce à la fixation par clip ; surface en chrome poli, aluminium brossé ou thermolaquée ; suspension par câble, câble d’alimentation inclus (noir) ; recoupable à volonté ; bon anti-éblouissement grâce aux points lumineux en retrait ; réflecteur de grande qualité inclus ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; eléments optiques disponibles comme accessoires ; protection Hot Plug ; anneaux de montage au plafond pour un positionnement multiple des luminaires dans la pièce disponibles comme accessoires
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TILA_22_suspended_MOVE_IT_10
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-13
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)22
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)