Publier vos produits
TULA nano suspended surface canopy
TULA nano suspended surface canopy
TULA nano suspended surface canopy
TULA nano suspended surface canopy
    XAL

    TULA nano suspended surface canopy

    Luminaire décoratif à suspension en aluminium ; surface chrome poli ou surface thermolaquée ; suspension par câble, câble d’alimentation inclus (noir ou blanche) ; recoupable à volonté ; bon anti-éblouissement grâce aux points lumineux en retrait ; incl. optique lentille de grande qualité ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; cache-piton pour câblage continu ; convertisseur inclus dans le cache-piton, en variante en saillie ; anneaux de montage au plafond pour un positionnement multiple des luminaires dans la pièce disponibles comme accessoires
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TULA_nano_suspended_surface_canopy
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Suspendu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)