Publier vos produits
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
    XAL

    UNICO L4 basic ceiling

    Multi-downlight apparent rectangulaire, en aluminium ; équipé de quatre éléments optiques à choisir de façon personnalisée ou définis de manière fixe, spécifiques à chaque application ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; surface thermolaquée ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; caractéristique de diffusion précise avec différentes possibilités de répartitions symétriques de la lumière ; ou avec distribution asymétrique de la lumière ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs ; sans distorsions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.UNICO_L4_basic_ceiling
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)51
    • Profondeur (mm)164
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)