Publier vos produits
UNICO L6 basic trimless
UNICO L6 basic trimless
    XAL

    UNICO L6 basic trimless

    Multi-Downlight rectangulaire en aluminium moulé sous pression pour encastrement ; équipé de six éléments optiques à choisir de façon personnalisée ou définis de manière fixe, spécifiques à chaque application ; montage sans outil en kit de montage par système à déclic à bille ; installation électrique facile par enfichage protégé contre les inversions de polarité ; convient aux épaisseurs de plafond de 2-25 mm ; surface thermolaquée ; pour encastré sans bord ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; caractéristique de diffusion précise avec différentes possibilités de répartitions symétriques de la lumière ; ou avec distribution asymétrique de la lumière ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs ; sans distorsions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.UNICO_L6_basic_trimless
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)48
    • Largeur (mm)43
    • Profondeur (mm)231
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (23)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)