Publier vos produits
UNICO wall recessed 2 lamps trim
UNICO wall recessed 2 lamps trim
    XAL

    UNICO wall recessed 2 lamps trim

    4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
    Luminaire mural encastré en alum. ; montage sans outil en kit de montage par système à déclic à bille ; avec bord continu ; 2 lampes ; surface thermolaquée ; avec convertisseur externe ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; diffusion asym. de la lumière ; montage au choix pour l'éclairage du sol ou du plafond ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.UNICO_wall_recessed_2_lamps_trim
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsMural | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-26
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)53
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)