Publier vos produits
UNICO wall recessed 2 lamps trimless
XAL

UNICO wall recessed 2 lamps trimless

Luminaire mural encastré en alum. ; montage sans outil en kit de montage par système à déclic à bille ; pour encastré sans bord ; 2 lampes ; surface thermolaquée ; avec convertisseur externe ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; diffusion asym. de la lumière ; montage au choix pour l'éclairage du sol ou du plafond ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs
Spécifications techniques
  • Réference unique.UNICO_wall_recessed_2_lamps_trimless
  • Famille de produitsÉclairage
  • Groupe de produitsMural | Encastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-26
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)80
  • Profondeur (mm)53
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (18)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (24)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)