Publier vos produits
VARO 80 track
VARO 80 track
VARO 80 track
    XAL

    VARO 80 track

    4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)
    Spot sur rail en fonte d’aluminium injectée ; surface thermolaquée blanche, grise ou noire ; rotatif à 355° et orientable à 90° ; convertisseur installé dans boîtier de spot en aluminium ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs de lumière 3000 K et 4000 K ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 h de durée de vie ;  réflecteur de grande qualité avec optique facette sphérique ; caractéristique de rayonnement précise avec trois angles de diffusion différents ; Installation resp. remplacement sans outil ; eléments optiques disponibles comme accessoires ; genre protection IP 20 ; CP I ; adaptateur pour installation ou déplacement sans outil dans différents rails trIP hasés
    Spécifications techniques
    • Réference unique.VARO_80_track
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-12
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)87
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (23)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)