Publier vos produits
VELA surface
VELA surface
VELA surface
VELA surface
    XAL

    VELA surface

    4.4 sur 5 étoiles4.4(14 Avis)
    Corps de luminaire rond en aluminium, profil roulé, soudé sans trace visible ; surface thermolaquée ; système de montage rapide, sans outil ; revêtement hautement réfléchissant sur la platine pour une meilleure efficacité énergétique ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; jusqu’à ø 600 mm : cache PMMA microprismatique ; au choix avec caractéristique de rayonnement direct ou direct / indirect ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; luminaire avec 2 ouvertures câblage et borne enfichable pour câblage passant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.VELA_surface
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (23)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)