Publier vos produits
VITA wall horizontal mounting
VITA wall horizontal mounting
    XAL

    VITA wall horizontal mounting

    Corps de luminaire, canal de montage et cache avant en profil extrudé en aluminium, version à bords en arête ; corps de luminaire extrêmement mince (seulement 25 mm), pour une caractéristique de diffusion directe/indirecte ; aucune vis visible ; surface anodisé ; convient à un montage mural ; inserts lumineux avec réflecteurs haute brillance asymétriques spécialement calculés, caches prismatiques linéaires avec film à répartition lumineuse différente de la lumière directe et indirecte pour un contrôle optimisé de la lumière et un éclairage homogène ; inserts lumineux en aluminium à revêtement par poudre ; CRI ≥ 90 ou XPECTRUM ; 2 convertisseurs inclus pour un contrôle séparé de la partie directe/indirecte de la lumière ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.VITA_wall_horizontal_mounting
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsMural | Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-19
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (28)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (9)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)