Publier vos produits
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface

    CS-R3 Control Surface

    Traduit par Google,
    surface de contrôle
    Spécification
    • The CS-R3 control surface is the core component of RIVAGE PM3 system, with 96 kHz processing. The console is the most compact mixer in RIVAGE PM series regarding the size and weight though the software and operation is almost the same as other RIVAGE PM series.

      • Display: 15" touch panel x 1
      • Faders: 38 (12 + 12 + 12 + 2)
      • Selected Channel section: Dynamics, GAIN, HPF, EQ, PAN, Function Knob
      • Custom Fader banks: 6 x 5 on each bay
      • User Defined keys: 12 x 4 banks
      • User Defined knobs: 1(4 x 4 banks can be assigned)
      • Touch and Turn knobs: 1
      • Analog I/O: 8 in / 8 out
      • Slot: 2 MY slots
      • Ports: GPI (8 in / 8 out), MIDI In/Out, 5 USB (1 for 2-track recording)
      • Power supply: Dual redundant power supply built-in
      • Power consumption: 200W
      • Dimensions (W x H x D): 1,145 x 385 x 650 mm (45.1" x 15.2" x 25.6")
      • Net Weight: 38 kg (83.8 lbs)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CS-R3
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsControl Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)385
    • Largeur (mm)1145
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Poids net (Kg)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000667
    • Nom ETIMAudio mixer
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment