Publier vos produits
DM3 Standard Digital Mixing Console
DM3 Standard Digital Mixing Console

    DM3 Standard Digital Mixing Console

    Traduit par Google,

    Faites plus

    Le terme « compact » est souvent associé à des limitations et, dans le domaine de la sonorisation, il sous-entend fréquemment des compromis en matière de fonctionnalités, de connectivité ou de qualité sonore, voire des trois. Jusqu'à présent, choisir une console compacte revenait presque toujours à faire des concessions pour obtenir les fonctionnalités nécessaires dans un espace restreint. La nouvelle série de consoles de mixage DM3 révolutionne ce concept en offrant une qualité sonore exceptionnelle, une installation et une utilisation simples et rapides, ainsi que des fonctionnalités professionnelles pour le son en direct, le streaming, l'enregistrement (en live ou à domicile) et la production musicale : une combinaison inégalée pour une console de mixage de cette taille. Dans un monde en constante évolution, source incessante de nouveaux défis et d'opportunités, les consoles de mixage DM3 vous offrent la puissance et la flexibilité nécessaires pour réaliser bien plus que vous ne l'auriez jamais imaginé avec une console numérique compacte.

    Relever la barre pour les consoles de mixage numériques compactes

    En 1987, Yamaha lançait la toute première console de mixage numérique, la DMP7, inaugurant une nouvelle ère pour les consoles analogiques, offrant une fonctionnalité accrue dans un format plus compact. Des décennies plus tard, la série DM3 établit une nouvelle norme en matière de performances pour les consoles compactes, grâce à sa polyvalence et son extrême portabilité qui en font un outil indispensable pour une vaste gamme d'applications et d'environnements.

    La série DM3 comprend deux modèles : la DM3 Standard et la DM3, première console compacte entièrement compatible avec la technologie Dante, permettant une configuration plus rapide et plus simple avec plusieurs appareils. Les deux consoles sont dotées d’une interface utilisateur multilingue configurable pour une utilisation simple et intuitive, quel que soit le niveau de compétence des utilisateurs.

    Aussi à l'aise sur scène que dans votre home studio, il est facile d'imaginer emporter une console de la série DM3 en concert, enregistrer et diffuser l'audio, puis la ramener chez vous pour le montage avec votre séquenceur. Vous pouvez aussi l'utiliser comme console principale pour un petit concert un jour, et comme console secondaire pour une diffusion en direct le lendemain : les possibilités sont infinies.

    Spécification
    • The portable DM3 Standard compact digital mixing console features versatile capabilities that make it perfect for a wide range of applications. The DM3 Standard offers superb sound quality, fast and easy setup and operation, and professional-level features.

      • 8 + 1 fader configuration
      • 9-inch multi-touch screen
      • Input mixing channels: 16 mono + 1 stereo + 2 FX return
      • Busses: 1 Stereo, 6 Mix, 2 FX, 2 Matrix (Supports Input to Matrix)
      • Local I/O: 16 Mic/Line (12 XLR + 4 XLR/TRS Phones Combo) inputs, and 8 (XLR) outputs
      • USB: 18 inputs, and 18 outputs
      • 18 Effects, and GEQ on Mix 1-6 and Stereo channels
      • Sampling rate: 48 kHz/96 kHz
      • Dimensions (W x H x D): 320 mm × 140 mm × 455 mm
      • Net weight: 6.5 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dm3-standard-digital-mixer
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsMixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)455
    En rapport
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000667
    • Nom ETIMAudio mixer
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment