Publier vos produits
DZR12-D Powered Loudspeaker
DZR12-D Powered Loudspeaker
DZR12-D Powered Loudspeaker
DZR12-D Powered Loudspeaker
DZR12-D Powered Loudspeaker
DZR12-D Powered Loudspeaker
DZR12-D Powered Loudspeaker

    DZR12-D Powered Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Nos nouveaux modèles phares d'enceintes amplifiées hautes performances associent un processeur DSP intelligent de 96 kHz et un réglage FIR-X avancé à des amplificateurs de classe D de 2 000 W, les meilleurs de leur catégorie. Nos premiers modèles Dante offrent une intégration système sophistiquée avec les consoles numériques.

    Spécification
    • The DZR12-D is a Dante-equipped 2-way bi-amped powered loudspeaker that offers superb clarity at an impressive maximum SPL of 139dB. With best-in-class SPL performance, sophisticated DSP processing, and unrivaled low-frequency sound reproduction, the DZR12-D realizes a truly professional sound delivered with a level of power that belies its compact, lightweight design.

      • 2-way powered loudspeaker with a 2" HF and a 12" LF
      • Maximum 139dB SPL and 39 Hz - 20 kHz frequency range is ideal for today's professional audio demands
      • High power 2000W Class-D amplifier module
      • 96 kHz DSP and FIR filter for true high-resolution sound with super low latency
      • Features Advanced FIR-X tuning, the combination of FIR filtering and correct EQ for minimizing phase distortion
      • Equipped with Dante I/O (2in/2out) and features SRC (sample rate conversion) allowing 48 kHz device compatibility
      • Access a variety of DSP functions and load presets, or make precise adjustments to PEQ, delay and routing etc. via the intuitive LCD display
      • D-Contour and highly reliable protection circuits
      • Floor monitoring setting enables mirroring configuration
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
      • Optional speaker cover (SPCVR-DZR12)
      • Rotatable horn and variety of U-bracket options (UB-DZR) for rigging allow for very flexible setup and speaker placement
      • Durable Black or white finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DZR12-D
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsPowered Loudspeaker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)646
    • Largeur (mm)410
    • Profondeur (mm)394
    En rapport
    • Poids net (Kg)21.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers