Publier vos produits
DZR315 Powered Loudspeaker
DZR315 Powered Loudspeaker
DZR315 Powered Loudspeaker
DZR315 Powered Loudspeaker
DZR315 Powered Loudspeaker

    DZR315 Powered Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Nos nouveaux modèles phares d'enceintes amplifiées hautes performances associent un processeur DSP intelligent de 96 kHz et un réglage FIR-X avancé à des amplificateurs de classe D de 2 000 W, les meilleurs de leur catégorie. Nos premiers modèles Dante offrent une intégration système sophistiquée avec les consoles numériques.

    Spécification
    • The DZR315 is 3-way bi-amped powered loudspeaker and is the most powerful model in the DZR Series producing a maximum 143dB SPL with supreme clarity. Best-in-class SPL performance, sophisticated DSP processing, unrivaled low-frequency sound reproduction—the DZR315 delivers on all fronts realizing a truly professional sound delivered with a level of power that belies its compact, lightweight design. Ideal for use in a front of house main PA, it also includes integrated M10 rigging points for suspended applications.

      • 3-way powered loudspeaker with a 2" HF, an 8" MF and a 15" LF
      • Maximum 143dB SPL and 31 Hz - 20 kHz frequency range is ideal for FOH main PA
      • High power 2000W Class-D amplifier module
      • 96kHz DSP and FIR filter for true high-resolution sound with super low latency
      • Features Advanced FIR-X tuning, the combination of FIR filtering and correct EQ for minimizing phase distortion
      • Access a variety of DSP functions and load presets, or make precise adjustments to PEQ, delay and routing, etc. via the intuitive LCD display
      • D-Contour and highly reliable protection circuits
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
      • Optional speaker cover (SPCVR-DZR315)
      • Durable Black or white finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DZR315
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsPowered Loudspeaker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)897
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Poids net (Kg)41.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers