Publier vos produits
DZR315-D Powered Loudspeaker
DZR315-D Powered Loudspeaker
DZR315-D Powered Loudspeaker
DZR315-D Powered Loudspeaker
DZR315-D Powered Loudspeaker

    DZR315-D Powered Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Nos nouveaux modèles phares d'enceintes amplifiées hautes performances associent un processeur DSP intelligent de 96 kHz et un réglage FIR-X avancé à des amplificateurs de classe D de 2 000 W, les meilleurs de leur catégorie. Nos premiers modèles Dante offrent une intégration système sophistiquée avec les consoles numériques.

    Spécification
    • The DZR315-D is a Dante-equipped three-way bi-amped powered loudspeaker and is the most powerful model in the DZR Series producing a maximum 143dB SPL with supreme clarity. Best-in-class SPL performance, sophisticated DSP processing, unrivaled low-frequency sound reproduction—the DZR315 delivers on all fronts realizing a truly professional sound delivered with a level of power that belies its compact, lightweight design. Ideal for use in a front of house main PA, it also includes integrated M10 rigging points for suspended applications.

      • 3-way powered loudspeaker with a 2" HF, an 8" MF and a 15" LF
      • Maximum 143dB SPL and 31Hz - 20kHz frequency range is ideal for FOH main PA
      • High power 2000W Class-D amplifier module
      • 96 kHz DSP and FIR filter for true high-resolution sound with super low latency
      • Features Advanced FIR-X tuning, the combination of FIR filtering and correct EQ for minimizing phase distortion
      • Equipped with Dante I/O (2in/2out) and features SRC (sample rate conversion) allowing 48 kHz device compatibility
      • Access a variety of DSP functions and load presets, or make precise adjustments to PEQ, delay and routing, etc. via the intuitive LCD display
      • D-Contour and highly reliable protection circuits
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
      • Optional speaker cover (SPCVR-DZR315)
      • Durable Black or white finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DZR315-D
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsPowered Loudspeaker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)897
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Poids net (Kg)41.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers