Publier vos produits
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor

    RM-CR Remote Conference Processor

    Traduit par Google,
    Processeur de conférence à distance
    Spécification
    • Signal processor at the heart of the ADECIA

      • Standard network audio support for "Dante"; all compatible devices can be connected with single network cable
      • Automatically recognizes connected devices on the same network for audio routing
      • Equipped with the Auto Tuning functions that automatically measure and provide the optimum sound settings for the environment
      • Equipped with the Auto Mixer functions that automatically mix the audio of all connected microphones
      • Equipped with various Input/Output connections such as USB, VoIP, analog, and Bluetooth
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RM-CR
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsRemote Conference Processor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)44
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)260
    En rapport
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC003614
    • Nom ETIMAudio interface for conference/public address system
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Conferencing
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment