Publier vos produits
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch

    SWR2311P-10G L2 Switch

    Traduit par Google,
    Audio | Périphériques réseau
    Spécification
    • Recommended settings for stable operation of a Dante network (such as QoS, EEE, and IGMP Snooping) can be made easily

      • LAN ports equipped with PoE supply: 8(1-8)
      • LAN/SFP combo ports: 2(9, 10) (The LAN port and SFP slot are exclusively used)
      • PoE supply is compliant with IEEE 802.3at, and can supply up to 30W to all PoE ports
      • In-build RADIUS server for advanced security management
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SWR2311P-10G
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsL2 Switch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)294
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)42.4
    En rapport
    • Poids net (Kg)2.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000734
    • Nom ETIMNetwork switch
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_52_56
    • Description de l'Uniclass 2015Network switches
    • Code CSI MasterFormat 201427 21 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Switches and Hubs
    • Numéro OmniClass23-37 13 15 25
    • Titre OmniClassLocal Area Network Switches