Publier vos produits
CBR10 Loudspeaker

CBR10 Loudspeaker

Traduit par Google,

Les haut-parleurs polyvalents de la série CBR offrent des performances audio exceptionnelles pour une large gamme d'applications, notamment la sonorisation en façade, le monitoring de scène ou les installations fixes.

Spécification
  • The CBR10 is the most compact model in its series. While delivering astonishing power for its size and weight, the CBR10 is ideal for both portable and installed applications.
    • 10in 2-Way Loudspeaker
    • Custom-designed transducers and top-quality components add up to unequalled performance
    • Extremely accurate 90 x 60 constant directivity horn
    • Durable, compact plastic enclosures
    • Floor monitoring angle
    • Input connectors supporting both speakON and phone plugs
    • Installable with eye bolt rigging and brackets

Spécifications techniques
  • Réference unique.cbr10-loudspeaker
  • Famille de produitsProfessional Audio
  • Groupe de produitsCBR Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)493
  • Largeur (mm)308
  • Profondeur (mm)289
En rapport
  • Poids net (Kg)9.4
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers