Publier vos produits
CBR15 Loudspeaker

CBR15 Loudspeaker

Traduit par Google,
Les haut-parleurs polyvalents de la série CBR offrent des performances audio exceptionnelles pour une large gamme d'applications, notamment la sonorisation en façade, le monitoring de scène ou les installations fixes.
Spécification
  • The CBR15 provides the lowest frequency in its lineup, delivering outstanding performance for the front-of-house sound for live performance, DJ events or for installation situations that require highly prominent low and high SPL.

    • 15in 2-Way Loudspeaker
    • Custom-designed transducers and top-quality components add up to unequalled performance
    • Extremely accurate 90 x 60 constant directivity horn
    • Durable, compact plastic enclosures
    • Symmetrical enclosure design for mirror-mode floor monitoring
    • Input connectors supporting both speakON and phone plugs
    • Installable with eye bolt rigging and brackets

Spécifications techniques
  • Réference unique.cbr15-loudspeaker
  • Famille de produitsProfessional Audio
  • Groupe de produitsCBR Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)455
  • Profondeur (mm)378
En rapport
  • Poids net (Kg)17.7
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers