Publier vos produits
CHR10 Loudspeaker

CHR10 Loudspeaker

Traduit par Google,
Les haut-parleurs de la série CHR offrent polyvalence et qualité supérieure grâce à une gamme de trois modèles différents équipés d'enceintes en contreplaqué et de fonctionnalités pratiques optimisées pour offrir des performances exceptionnelles dans une large gamme d'environnements de sonorisation.
Spécification
  • The CHR10 is a 2-way loudspeaker, equipped with a 10-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, and perfect for use in fixed installations. Combining carefully selected and customized transducers with the same high-grade plywood construction found on Yamaha's high-end CZR Series, the CHR10 offers best-in-class sound quality and durability.

    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
    • Compact appearance thanks to the 10-inch LF driver that provides excellent low frequency response
    • Can be installed in a horizontal or vertical configuration with a rotatable HF horn offering the flexibility needed for installation in a wide range of environments
    • Optional UB-DXRDHR10 U-bracket allows both for vertical or horizontal use
    • A pole socket for use on a stand
    • Rigging points for use with eye bolts
    • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
Spécifications techniques
  • Réference unique.chr10-loudspeaker
  • Famille de produitsProfessional Audio
  • Groupe de produitsCHR Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)494
  • Largeur (mm)305
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Poids net (Kg)13.7
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers