Publier vos produits
CHR12M Loudspeaker

CHR12M Loudspeaker

Traduit par Google,
Les haut-parleurs de la série CHR offrent polyvalence et qualité supérieure grâce à une gamme de trois modèles différents équipés d'enceintes en contreplaqué et de fonctionnalités pratiques optimisées pour offrir des performances exceptionnelles dans une large gamme d'environnements de sonorisation.
Spécification
  • The CHR12M is a 2-way loudspeaker with a 12-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration, perfect for use as a floor monitor. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on Yamaha's high-end CZR Series, the CHR12M offers best-in-class sound quality and durability.

    • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
    • A pole socket for use on a stand
    • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
Spécifications techniques
  • Réference unique.chr12m-loudspeaker
  • Famille de produitsProfessional Audio
  • Groupe de produitsCHR Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)343
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)454
En rapport
  • Poids net (Kg)15.6
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers