Publier vos produits
CHR15 Loudspeaker

CHR15 Loudspeaker

Traduit par Google,
Les haut-parleurs de la série CHR offrent polyvalence et qualité supérieure grâce à une gamme de trois modèles différents équipés d'enceintes en contreplaqué et de fonctionnalités pratiques optimisées pour offrir des performances exceptionnelles dans une large gamme d'environnements de sonorisation.
Spécification
  • The CHR15 is a 2-way loudspeaker, equipped with a 15-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, and perfect for use as a main speaker. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on Yamaha's high-end CZR Series, the CHR15 offers best-in-class sound quality and durability.

    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
    • Compact size despite the 15-inch LF driver that provides excellent low frequency response
    • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt
    • Rigging points for use with eye bolts
    • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
Spécifications techniques
  • Réference unique.chr15-loudspeaker
  • Famille de produitsProfessional Audio
  • Groupe de produitsCHR Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)692
  • Largeur (mm)432
  • Profondeur (mm)405
En rapport
  • Poids net (Kg)22
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers