Publier vos produits
CHR15M Loudspeaker
CHR15M Loudspeaker

    CHR15M Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Performance. Optimisé.

    La série CHR offre la solution idéale pour tous ceux qui souhaitent améliorer leur sonorisation et atteindre un niveau de qualité, de précision et de performance professionnel. Les caissons en contreplaqué haut de gamme, recouverts d'un revêtement en polyurée résistant, offrent une durabilité inégalée sur les autres enceintes de cette catégorie.

    Chaque modèle de la série a été optimisé pour répondre aux exigences de diverses applications de sonorisation : les CHR12 et CHR10 sont destinés aux installations fixes et aux applications utilitaires, les CHR15M et CHR12M sont conçus pour une utilisation en retour de scène, et la CHR15 est destinée aux applications de façade. Tous sont équipés de transducteurs sur mesure soigneusement sélectionnés. Grâce à des fonctionnalités pratiques adaptées à leurs applications spécifiques, la série CHR vous offre la flexibilité de choisir l'enceinte idéale pour une grande variété d'environnements sonores. N'est-il pas temps de tester la qualité et les performances CHR pour améliorer votre son ?

    Spécification
    • The CHR15M is a 2-way loudspeaker featuring a 15-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration with a custom-designed constant directivity horn, perfect for use as a floor monitor. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on our high-end CZR Series, the CHR15M offers best-in-class sound quality and durability.

      • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
      • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
      • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
      • A pole socket for use on a stand
      • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
    Spécifications techniques
    • Réference unique.chr15m-loudspeaker
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsCHR Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)369
    • Largeur (mm)642
    • Profondeur (mm)505
    En rapport
    • Poids net (Kg)21.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers