Publier vos produits
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms

CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms

Traduit par Google,
Système tout-en-un de caméra, microphone et haut-parleur
Spécification
    • Newly developed SoundCap Eye™
    • 4K Camera with Smart Framing
    • One-USB connection to start the collaboration
    • Engineered Adaptive echo canceller and Noise reduction
    • Hexa-microphone Beamforming
    • 90 dBSPL (1 m) Embedded Speaker
    • Iconic mute button of remote control
    • Multiple installation options
Spécifications techniques
  • Réference unique.cs-800-video-conference-system
  • Famille de produitsProfessional Audio
  • Groupe de produitsVideo Collaboration Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)70
  • Largeur (mm)620
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Poids net (Kg)1.7
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC003614
  • Nom ETIMAudio interface for conference/public address system
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Conferencing
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment