Publier vos produits
CTL-BN1 Network button
CTL-BN1 Network button

    CTL-BN1 Network button

    Traduit par Google,

    Contrôleur à boutons pour microphones ADECIA et périphériques externes

    Spécification
    • Button controller for ADECIA microphones and external devices

      • Utilize as a mute button for ADECIA microphones
      • Also used as a group mute for microphones and as a preset/recall button for RM-CR
      • Control other devices directly, including non-Yamaha devices, using IP communication
      • 2 methods of installation: Tabletop and Wall-mounted
      • 196.8 g, Φ100 x 28.9 mm
      • Paintable cover
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CTL-BN1-Network-button
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsControl Hardware
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)28.9
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Poids net (Kg)0.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000783
    • Nom ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 16.28
    • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Numéro OmniClass23-27 11 21 15 11
    • Titre OmniClassDigital Level Controllers