Publier vos produits
VXS8 Surface Mount Speaker
VXS8 Surface Mount Speaker

    VXS8 Surface Mount Speaker

    Traduit par Google,
    La gamme VXS Series comprend deux modèles à bande passante complète et deux caissons de basses, vous permettant de choisir le modèle optimal pour une application particulière et, si nécessaire, de le combiner avec un caisson de basses pour les lieux nécessitant des basses plus puissantes.
    Spécification
    • 8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vxs8-surface-mount-speaker
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsVXS Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)430
    • Largeur (mm)278
    • Profondeur (mm)239
    En rapport
    • Poids net (Kg)8.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers