Publier vos produits
DBR15 Loudspeaker
DBR15 Loudspeaker
DBR15 Loudspeaker
DBR15 Loudspeaker
DBR15 Loudspeaker
DBR15 Loudspeaker
DBR15 Loudspeaker
DBR15 Loudspeaker

    DBR15 Loudspeaker

    Traduit par Google,

    L'enceinte DBR15 atteint un niveau de pression acoustique (SPL) exceptionnel de 132 dB et offre la meilleure restitution des basses fréquences de sa catégorie. Elle garantit des performances remarquables pour la sonorisation principale en façade lors de concerts ou d'événements DJ exigeant des basses puissantes et précises.

    • Niveaux de sortie jusqu'à 132 dB SPL avec une puissance de 1000 W
    • Le traitement DSP précis associé à la technologie exclusive FIR-X™ de Yamaha offre un son haute définition
    • Le traitement dynamique multibande intelligent D-CONTOUR offre un son puissant et d'une qualité constante à tous les niveaux de sortie, que ce soit en façade ou en retour de scène.
    • Fonctions de protection DSP étendues pour une puissance de sortie maximale
    • Des transducteurs conçus sur mesure et des composants de haute qualité permettent d'obtenir des performances inégalées.
    • Corne à directivité constante 90 x 60 extrêmement précise
    • Console de mixage embarquée à 2 canaux facile à utiliser avec connectivité IN/OUT flexible pour une intégration système polyvalente
    • Le contrôle HPF flexible permet une adaptation optimale avec les caissons de basses DXS.
    • Boîtiers en plastique résistants et compacts
    • Conception d'enceinte symétrique pour la surveillance du sol en mode miroir
    Spécification
    • POWER TO PLAY

      Wherever your music may take you, DBR Series loudspeakers are up to the task of delivering powerful, high-quality sound with an un-matched economy of transport and setup time. The most portable powered loudspeakers Yamaha has to offer, the versatile DBR Series harnesses the same state-of-the-art Yamaha DSP and amplifier and speaker technologies developed for the professional DSR Series and DXR Series lineups, ensuring high-resolution sound at any output level. Comprised of 10”, 12” and 15” models, each DBR loudseaker is housed in a newly designed, durable, lightweight cabinet optimized for FOH sound, floor-monitoring and even rigged applications. Whether you're powering your band’s live performance, DJ-ing a party, or MC-ing an event, be prepared for DBR Series speakers to take your performance to the next level.

      High-Efficiency 1000W Class-D Amplifiers

      The DBR's lightweight, high performance Class-D amplifier is capable of producing up to 1000W* of power, achieving an SPL of 132dB, delivered with remarkable clarity and dynamic characteristics.

        *DBR10 has an output level of 700W.

        Custom Designed Transducer

        The high power output woofers deliver well-defined, powerful bass with minimal distortion, while the 1.4" precision compression driver* produces accurate mid-range and high frequencies.

          *DBR10 features a 1" compression driver.

          A Rugged, Highly Portable Cabinet

          DBR Series speakers feature a compact, lightweight, and durable plastic cabinet which offers the highest level of portability of all Yamaha powered speakers. The sleek steel grille bolsters cabinet durability and protects the internal components while a newly designed ergonomic handles provide effortless transportation and system setup.

            Easy-to-use Onboard 2-Channel Mixer

            DBR Series speakers have two input channels. CH1 has a combo jack which accepts both XLR and TRS Phone allowing for either Mic or Line level input signals. CH2 offers two input options; a combo jack that accepts XLR or TRS Phone, and an RCA pin jack for input from CD players or other stereo line-level sources. The onboard mixer allows you to select either CH1+2 MIX to mix the signal of CH1 and CH2, or CH1 THRU to pass the signal from CH1 only.

              Smart Enclosure Design for Floor Monitoring

              DBR Series speakers feature an optimized 50°wedge angle for floor monitoring. In addition the DBR12 and DBR15's symmetrical shape allows for effortless configuration of a mirror-mode floor monitoring system in either symmetrical or stereo sound field setups.

                Rigging Points for Installation Applications

                DBR loudspeakers come equipped with M8 rigging threads, allowing for rigged applications with optional speaker brackets or standardized eye-bolts.

                  *Speaker brackets and eye-bolts are not included.


                Spécifications techniques
                • Réference unique.dbr15-loudspeaker
                • Famille de produitsProfessional Audio
                • Groupe de produitsDBR Series
                • TypeObjet (objet simple)
                • Date de publication2026-06-02
                • Numéro d'édition1
                • Hauteur (mm)700
                • Largeur (mm)455
                • Profondeur (mm)378
                En rapport
                • Poids net (Kg)19.3
                Classification
                • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
                • Code ETIMEC000682
                • Nom ETIMLoudspeaker set
                • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
                • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
                • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
                • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
                • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
                • Titre OmniClassLoudspeakers