Publier vos produits
DHR12M Powered Loudspeaker

DHR12M Powered Loudspeaker

Traduit par Google,

Les enceintes amplifiées de la série DHR offrent polyvalence et qualité supérieure grâce à une gamme de trois modèles différents délivrant jusqu'à 1000 W de puissance de classe D et équipés de boîtiers en contreplaqué et de fonctionnalités pratiques optimisées pour offrir des performances exceptionnelles dans une large gamme d'environnements de sonorisation.

Spécification
  • The DHR12M is a 2-way bi-amp powered loudspeaker with a 12-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration, perfect for use as a floor monitor. Combining a 1000W amplifier and high performance DSP with the same plywood construction found on Yamaha's high-end DZR Series, the DHR12M offers best-in-class sound quality and durability.

    • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
    • A pole socket for use on a stand
    • Proprietary FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
Spécifications techniques
  • Réference unique.dhr12m-powered-loudspeaker
  • Famille de produitsProfessional Audio
  • Groupe de produitsDHR Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)343
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)454
En rapport
  • Poids net (Kg)16.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers