Publier vos produits
DHR15M Powered Loudspeaker
DHR15M Powered Loudspeaker

    DHR15M Powered Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Performance. Optimisée.

    La série DHR offre la solution idéale pour tous ceux qui souhaitent faire passer leur système de sonorisation à un niveau supérieur de qualité, de précision et de performance professionnelles. Les caissons en contreplaqué haut de gamme, recouverts d'un revêtement en polyurée résistant, offrent une durabilité inégalée par les autres haut-parleurs de cette catégorie.

    Chaque modèle de la série a été optimisé pour répondre aux exigences de diverses applications de sonorisation : les DHR10 et DHR12 pour les installations fixes et les applications utilitaires, les DHR12M et DHR15M conçus comme retours de scène, et le DHR15 pour les applications façade. Tous sont équipés de transducteurs sur mesure, pilotés par des amplificateurs de puissance de classe D avec traitement numérique du signal (DSP), pour une qualité sonore et une clarté exceptionnelles. Grâce à leurs fonctionnalités pratiques adaptées à chaque application, cette série vous offre la flexibilité de choisir l'enceinte idéale pour une grande variété d'environnements sonores. N'est-il pas temps de découvrir la qualité et les performances DHR et d'améliorer votre son ?

    Spécification
    • The DHR15M is a 2-way bi-amp powered loudspeaker featuring a 15-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration with a custom-designed constant directivity horn, perfect for use as a floor monitor. Combining a 1000W amplifier and high performance DSP with the same plywood construction found on our high-end DZR Series, the DHR15M offers best-in-class sound quality and durability.

      • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
      • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
      • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
      • A pole socket for use on a stand
      • Proprietary FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dhr15m-powered-loudspeaker
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsDHR Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)369
    • Largeur (mm)642
    • Profondeur (mm)505
    En rapport
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers