Publier vos produits
DM7 Compact Digital Mixing Console
DM7 Compact Digital Mixing Console

    DM7 Compact Digital Mixing Console

    Traduit par Google,

    Animés par la musique. Définis par la qualité.

    Plus de 30 ans après la sortie de la première console de mixage numérique de Yamaha, la DMP7, le paysage audio professionnel a connu une progression constante en matière d'avancées technologiques et d'innovations qui ont eu un impact significatif sur les styles de mixage et d'enregistrement.

    Les consoles de mixage de la série DM7 représentent une avancée majeure en matière de forme, de fonctionnalités et de flexibilité. Leur interface utilisateur intuitive, leur conception compacte et leur ensemble complet de fonctionnalités puissantes leur permettent de surpasser les autres consoles de leur catégorie dans une vaste gamme d'environnements audio. De la diffusion en direct au streaming, en passant par la production musicale, les événements hybrides et les concerts, les capacités avancées de la série DM7 établissent une nouvelle norme en matière d'ergonomie et de flux de travail, tout en restant fidèles à la tradition sonore « naturelle » de Yamaha. Face à l'évolution constante du secteur, votre DM7 vous permettra de garder une longueur d'avance grâce à une expérience utilisateur inégalée et des performances sonores qui dépasseront les attentes du public et des ingénieurs du son.

    Caractéristiques

    La série DM7 est une gamme de consoles de mixage numériques innovantes qui garantit une qualité sonore exceptionnelle, une grande facilité d'utilisation et une fiabilité à toute épreuve pour connecter ingénieurs du son, artistes et public. De plus, sa grande évolutivité et sa flexibilité lui permettent de s'adapter à toutes les applications. Une configuration DM7 peut être adaptée à de multiples usages selon les préférences de l'ingénieur du son et prendre en charge une vaste gamme d'environnements sonores.

    Spécification
    • The DM7 Compact is a Dante-equipped versatile digital mixing console with unparalleled sound quality, ease of operation, and high reliability that make it perfect for a wide range of applications. The DM7 Compact is configured with 12 + 4 faders and a 1 x 12" + 1 x 7" multi-touch screen, and a rack-mountable with an optional RK1 rack mount kit.

      • Input mixing channels: 72 mono
      • Buses: 48 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo
      • Display: 12.1" multi-touch screen x 1, 7" multitouch screen x 1
      • Faders: 16 (12 + 4)
      • Analog I/O: 16 inputs / 16 outputs
      • Dante: 144 in / 144 out
      • AES/EBU: 1 out
      • Slot: PY Slot x 1
      • USB Audio Interface: 18 in / 18 out
      • Power supply: Redundant power supply built-in
      • Power consumption: 240 W
      • Dimensions (W x H x D): 468 mm x 324 mm x 564 mm (18.5" x 12.8" x 22.2")
      • Net Weight: 16.5 kg (36.4 lb)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dm7-compact-digital-mixer
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsMixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)324
    • Largeur (mm)468
    • Profondeur (mm)564
    En rapport
    • Poids net (Kg)16.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000667
    • Nom ETIMAudio mixer
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment