Publier vos produits
DXR10 mk3 Powered Loudspeaker
DXR10 mk3 Powered Loudspeaker
DXR10 mk3 Powered Loudspeaker

    DXR10 mk3 Powered Loudspeaker

    Traduit par Google,

    L'enceinte DXR10 mk3 est un modèle amplifié bi-voies, le plus compact de la série. Elle offre une clarté et une précision exceptionnelles, ainsi qu'une puissance de 132 dB SPL. Grâce à son format compact et léger, elle s'adapte à de nombreux environnements. Ses capacités DSP avancées et son application dédiée offrent une flexibilité accrue et des fonctionnalités performantes qui optimisent l'expérience utilisateur.

      Spécification
        • 10" LF + 1.75" HF proprietary high-durability speaker units
        • The large-diameter horn secures directivity control across a wide frequency range
        • Optimized port positioning reduces standing wave effects
        • Lightweight, high-performance, form-injection molded enclosure with a symmetrical, functional design
        • Newly developed 2000W Class-D amplifier
        • FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
        • Drive Motion Calibration™, corrects the motion of the LF unit, producing a more linear low-frequency sound with high reliability
        • DSP modes tailored for specific arrangements or applications. In particular, FOH/MAIN and MONITOR modes have an automatic setting function "AUTO V/H POSITION"
        • Can be controlled remotely via an iOS or Android device using the dedicated D-Remote app
        • Compatible with audio streaming via Bluetooth®
        • Intelligent feedback suppressor automatically eliminates unpleasant feedback
        • Optional UB-DXRDHR10A U-bracket allows both for vertical or horizontal use
        • Optional SPCVR-DXR103 speaker cover protects speakers from rigors of equipment transport, lengthy storage, or outdoor performances
        • Rigging points for use with eye bolts
        • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt
      Spécifications techniques
      • Réference unique.dxr10-mk3-powered-loudspeaker
      • Famille de produitsProfessional Audio
      • Groupe de produitsDXR mk3 Series
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-07-30
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)502
      • Largeur (mm)310
      • Profondeur (mm)310
      En rapport
      • Poids net (Kg)14.5
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
      • Code ETIMEC000682
      • Nom ETIMLoudspeaker set
      • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
      • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
      • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
      • Titre OmniClassLoudspeakers