Publier vos produits
DXR12 mk3 Powered Loudspeaker
DXR12 mk3 Powered Loudspeaker
DXR12 mk3 Powered Loudspeaker

    DXR12 mk3 Powered Loudspeaker

    Traduit par Google,

    L'enceinte DXR12 mk3 est un modèle 2 voies bi-amplifié offrant un équilibre parfait entre portabilité et performance. Elle délivre une clarté et une précision exceptionnelles, ainsi qu'une puissance de 134 dB SPL. Idéale pour la sonorisation façade, le retour de scène ou encore comme enceinte latérale, la DXR12 mk3 répond à une grande variété de besoins en matière de sonorisation. Ses capacités DSP avancées et son application dédiée offrent une flexibilité accrue et des fonctionnalités performantes qui optimisent l'expérience utilisateur.

    Spécification
      • 12" LF + 1.75" HF proprietary high-durability speaker units
      • The large-diameter horn secures directivity control across a wide frequency range
      • Optimized port positioning reduces standing wave effects
      • Lightweight, high-performance, form-injection molded enclosure with a symmetrical, functional design
      • Newly developed 2000W Class-D amplifier
      • FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
      • Drive Motion Calibration™, corrects the motion of the LF unit, producing a more linear low-frequency sound with high reliability
      • DSP modes tailored for specific arrangements or applications. In particular, FOH/MAIN and MONITOR modes have an automatic setting function "AUTO V/H POSITION"
      • Can be controlled remotely via an iOS or Android device using the dedicated D-Remote app
      • Compatible with audio streaming via Bluetooth®
      • Intelligent feedback suppressor automatically eliminates unpleasant feedback
      • Optional UB-DXRDHR12A U-bracket allows both for vertical or horizontal use
      • Optional SPCVR-DXR123 speaker cover protects speakers from rigors of equipment transport, lengthy storage, or outdoor performances
      • Rigging points for use with eye bolts
      • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dxr12-mk3-powered-loudspeaker
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsDXR mk3 Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)366
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Poids net (Kg)17.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers