L'enceinte DXR15 mk3 est un modèle 2 voies bi-amplifié qui offre la meilleure réponse en basses fréquences de la nouvelle gamme, avec une clarté et une précision exceptionnelles, et un niveau de pression acoustique (SPL) de 134 dB. Alliant profondeur et puissance, elle est idéale comme enceinte principale de façade pour les DJ sets ou les performances live exigeant une présence marquée dans les graves. Ses capacités DSP avancées et son application dédiée offrent une flexibilité accrue et des fonctionnalités performantes qui optimisent l'expérience utilisateur.