Publier vos produits
DXS12 mk3 Powered Subwoofer
DXS12 mk3 Powered Subwoofer
DXS12 mk3 Powered Subwoofer

    DXS12 mk3 Powered Subwoofer

    Traduit par Google,

    Le DXS12 mk3 est la version la plus portable de la dernière génération de caissons de basses amplifiés Yamaha de la série DXS. Ce nouveau modèle est capable de délivrer des basses profondes, claires et d'une puissance remarquable, surpassant même sa taille compacte grâce à nos transducteurs haute durabilité exclusifs, nos amplificateurs de puissance à haut rendement repensés et une structure passe-bande idéale qui élimine les bruits parasites du caisson. Associé notamment à nos enceintes de la série DXR mk3 parfaitement adaptées, le DXS12 mk3 permet aux utilisateurs de créer un système audio parfaitement intégré offrant un impact sonore inégalé.

        Spécification
          • 12" Cone, 3" Voice coil proprietary high-durability speaker unit
          • Newly developed 2500 W Class-D amplifier
          • High-output woofer with an ideal bandpass cabinet design for superior bass response, delivering a maximum 132 dB SPL
          • Built-in D-XSUB processing allows you to extend the frequency response even lower, up to 38 Hz
          • Extremely flexible X-OVER settings with DSP
          • Cardioid mode for bass management onstage
          • Plywood cabinet is durable and acoustically optimized for maximum sound quality
          • M20 and Ø35 mm dual pole sockets
          • Optional Speaker Wheels (SPW-1) and Speaker Cover (SPCVR-DXS123)

        Spécifications techniques
        • Réference unique.dxs12-mk3-powered-subwoofer
        • Famille de produitsProfessional Audio
        • Groupe de produitsDXS mk3 Series
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2026-07-30
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)567
        • Largeur (mm)400
        • Profondeur (mm)570
        En rapport
        • Poids net (Kg)33
        Classification
        • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
        • Code ETIMEC000682
        • Nom ETIMLoudspeaker set
        • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
        • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
        • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
        • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
        • Titre OmniClassLoudspeakers