Le DXS15 mk3 est la version intermédiaire de la dernière génération de caissons de basses amplifiés Yamaha de la série DXS. Ce nouveau modèle délivre des basses profondes, claires et d'une puissance remarquable, même dans les graves, grâce à nos transducteurs haute durabilité exclusifs, à nos amplificateurs de puissance à haut rendement repensés et à une structure passe-bande idéale qui élimine les bruits parasites du caisson. Associé notamment à nos enceintes DXR mk3 parfaitement adaptées, le DXS15 mk3 permet de créer un système audio parfaitement intégré offrant un impact sonore inégalé.