Le son change tout
D'un set immersif et frénétique qui propulse un DJ sur le devant de la scène, à un concert live d'anthologie aux conséquences déterminantes pour une carrière, d'innombrables variables, et souvent une bonne dose de chance, peuvent influencer la réussite d'une performance mémorable, voire bouleversante. Certaines sont maîtrisables, d'autres non, mais les caissons de basses DXS mk3 éliminent le hasard de l'équation en matière de basses, offrant des améliorations significatives en termes de performance, de flexibilité et de fiabilité par rapport à son prédécesseur renommé. De la conception fonctionnelle, légère et pourtant extrêmement robuste du caisson, aux fonctionnalités DSP flexibles et performantes avec des applications concrètes essentielles, le DXS mk3 délivre des basses fiables, puissantes et d'une précision étonnante, vous assurant ainsi de toujours avoir des basses à la hauteur, même dans les moments les plus critiques.
Conception acoustique assurant des performances VLF linéaires et constantes
- Haut-parleurs Yamaha exclusifs à longue excursion et haute durabilité
- Structure de bande idéale
- Armoire en contreplaqué haute performance avec revêtement en polyurée durable
Puissance et traitement numérique du signal haute performance qui libère le véritable potentiel sonore
- Panneau LCD et encodeur haute visibilité et conviviaux
- Traitement numérique du signal avancé pour le traitement sophistiqué des signaux
- Amplificateur haute puissance de classe D de 2500 W
- Routage des entrées complet et polyvalent avec audio Bluetooth®
Caractéristiques du caisson de basses amplifié DXS18 mk3
- Haut-parleur exclusif haute durabilité avec cône de 18 pouces et bobine mobile de 4 pouces
- Amplificateur de classe D de 2500 W nouvellement développé
- Haut-parleur de graves à haut rendement avec une conception de caisson passe-bande idéale pour une réponse dans les graves supérieure, délivrant un niveau de pression acoustique maximal de 134 dB SPL.
- Le traitement D-XSUB intégré permet d'étendre la réponse en fréquence encore plus bas, jusqu'à 32 Hz.
- Réglages de crossover extrêmement flexibles avec DSP
- Mode cardioïde pour la gestion des basses sur scène
- Le caisson en contreplaqué est durable et optimisé acoustiquement pour une qualité sonore maximale
- Douilles bipolaires M20 et Ø35 mm
- Roues pour haut-parleurs (SPW-1) et couvercle de haut-parleur (SPCVR-DXS183) en option