Publier vos produits
RM-WAP-8 Wireless Access Point

RM-WAP-8 Wireless Access Point

Traduit par Google,

Point d'accès sans fil à 8 canaux

Spécification
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 8 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
Spécifications techniques
  • Réference unique.rm-wap-8-wireless-access-point
  • Famille de produitsProfessional Audio
  • Groupe de produitsWireless Microphone System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)42.8
  • Largeur (mm)171.2
  • Profondeur (mm)172.5
En rapport
  • Poids net (Kg)0.65
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000816
  • Nom ETIMWLAN access point
  • Code Uniclass 2015Ss_75_10_21_48
  • Description de l'Uniclass 2015Local area network (LAN) systems
  • Code CSI MasterFormat 201427 21 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
  • Numéro OmniClass23-37 13 00
  • Titre OmniClassInformation Technology Equipment